3-BSJ-UK 24:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S

3-BSJ-UK 24:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S
Macaco de parafuso esférico

Engrenagem sem fim (em pol.) Macaco de parafuso esférico, Upright Keyed, Standard, 3 ton Capacidade, 24:1 Relação de transmissão, Standard Threaded End

Tempo de entrega:  12 Semanas*
Distância máxima de deslocamento

Mín.: 1.0 in  Máx.: 144.0 in  À 0,01 pol. mais próxima

Configuração do macaco

  • Aumento de velocidade, força, ciclo de trabalho e aceleração
  • Ciclo de vida prolongado (baixa fricção)
  • Requer menos energia do motor
  • Maior precisão de posicionamento

Dimensões

Dimensões
Dimensão Valor
T 1.828,80 mm (72,000 in)

Especificações

Especificação Valor
Relação de transmissão 24:1
Diâmetro do parafuso 30 mm / 1,17 in
Avanço do parafuso 10 mm / 0,41 in
Diâmetro da raiz do parafuso 22 mm / 0,87 in
Voltas do parafuso sem fim por polegada 58
Peso 28 kg / 62,20 lbs
Temperatura mínima -29 °C / -20 °F
Temperatura máxima 93 °C / 200 °F
Material da carcaça Ferro flexível
Material da manga de acionamento Bronze patenteado Nook
Material do eixo do parafuso sem fim Liga de aço
Material do parafuso Encaixe endurecido 4150
Proteções de acoplamentos metálicos com mola No Bellows Boots
Sensor Nook No Tube Sensor
Ambiental Standard Environment

Desempenho

Desempenho
Desempenho Valor
Capacidade 26.689 N / 6.000,00 lbf
Torque para aumentar 0,45 kg (1 lb) 0,0009 N·m / 0,0080 in.-lb.
Torque máximo de entrada 4,75 N·m / 42,00 in.-lb.
Entrada máxima kW/HP 0,37 kW / 0,50 hp
Carga nominal máxima da velocidade do parafuso sem fim 682 rpm
Capacidade máxima a 1.750 RPM 10.400 N / 2.338 lbf
Torque de arrasto da tara 0,678 N·m / 6,000 in.-lb.
Torque de retenção do acionamento reverso 2,712 N·m / 2,000 ft.-lb.
Taxa de deslocamento do macaco a 1.750 RPM 762 mm/min / 30 in/min

Obter cotação

* Preencha as informações abaixo para que possamos ajudá-lo melhor: